Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 600
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 60m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 60 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 600
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 60m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
7
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Tip cablu Cable de cobre (redondo)
Versiune
  • Lungimea cablului 60 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificación D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretano)
  • Culoare (cablu) Verde
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140548930