Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D-coding
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Green
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 333,333 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140548657