Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 36 929 2405 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2405 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 車両用防火
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 335 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140548374
  • eCl@ss 27,060,390.00