Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 255
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 25.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 255
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 25,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 25.5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação D-coding
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) Green
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140548848
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)