Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 150
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 150
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding codificación D
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 875 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140548787
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)