Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 36 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 14 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 14 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140548459