Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
7
N.º de referencia: 21 36 929 2405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
7
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 12 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 750 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140548442
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)