Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
14
N.º de referencia: 21 36 929 3477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 5,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 3477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
14
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Konektor 2
    M12 D-coding
    Female Straight
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D-coding
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Green
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140549180