Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
14
N.º de referencia: 21 36 929 3477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 3477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
14
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Konnektör 2
    M12 D-coding
    Female Straight
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D-coding
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Green
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140549081