Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 36 920 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 920 0405 075
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria 시스템 케이블링
  • Seria 원형 콘넥터 M12
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specificație 한방향 사전 조립방식
  • Conector 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
  • Tip cablu 구리 케이블 (원형)
버전
  • Lungimea cablului 7.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • Codificare D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • 승인규격 CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine 중국
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140544031
  • eCl@ss 27,060,390.00