Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 940 0477 075
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 7,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 940 0477 075
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Systemkablage
  • Série Circulära kontaktdon M12
  • Elément Kabelinstallationer
  • Spécification Förinstallerad på en sida
  • Connecteur 1
    M12 D-kodning
    Hane Vinklad
  • Type de câble Kopparkabel (rund)
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage D-kodning
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuretan)
  • Couleur (câble) Grön
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • Exemptions RoHS 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • État ELV överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Innehåller ej
  • Substances REACH ANNEXE XIV Innehåller ej
  • Substances REACH SVHC Ja
  • Substances REACH SVHC Bly
  • Proposition Californie 65 substances Ja
  • Proposition Californie 65 substances Bly
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • Homologations CE
  • PROFINET Ja
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 493,5 g
  • Pays d'origine Tyskland
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140145696