Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 940 0405 030
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 3,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 940 0405 030
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on one side
  • Konnektor 1
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Kabeltype Copper cable (round)
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-coding
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Approvals CE
  • PROFINET Yes
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 231 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140239784
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)