Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
4
N.º de referencia: 21 34 950 0477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 950 0477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 0,5m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Vrouwelijk Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 51,6 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140145924
  • eCl@ss 27.060.390,00