Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
10
N.º de referencia: 21 34 949 4405 020
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 2,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 949 4405 020
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • Omologări CE
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 173,8 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140145740