Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 840 0390 030
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 21 34 840 0390 030
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 3,0m
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
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
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
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 90 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238411
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentación
Ficha técnica