Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 840 0390 020
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 21 34 840 0390 020
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 65 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238404
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD