Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 34 848 7484 015
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 1,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 21 34 848 7484 015
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 75.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142770
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar