Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 34 848 7484 100
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 21 34 848 7484 100
M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 344.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142817
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar