Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 34 860 0491 050
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 5,0m
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto C21320000000127.
N.º de referencia: 21 34 860 0491 050
M12 Cable Assembly A-cod an/- m/- 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 160,67 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140143609
  • eCl@ss 27.060.311,00