Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 A90 0820 200
M12 Cable Assembly A-Cod AN/- F/- 20,0M
M12 Cable Assembly A-Cod AN/- F/- 20,0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 34 A90 0820 200
M12 Cable Assembly A-Cod AN/- F/- 20,0M
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
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,418 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239326
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line