Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9983
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-F
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9983
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Power
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.33 ... 0.82 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Nivel de performanţă 1
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0.1 g
  • Ţara de origine Switzerland
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140229402
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar