Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
75
N.º de referencia: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Divisor en T
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 43 361 9801
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/M-STR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
75
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Connector 1 Vrouwelijk
  • Connector 2 Vrouwelijk
  • Connector 3 Mannelijk
  • Type accessoire T-splitter
Versie
  • Geslacht
    Mannelijk
    Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Aantal datacontacten 4
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Codering Y-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning ‌ 30 V DC
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Nominale stroom (data) 0,5 A
  • Nominale stroom (voeding) 4 A
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP54
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140236714
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400