Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 85P3
M12 A3 straight female unshld
M12 A3 straight female unshld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 3
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 85P3
M12 A3 straight female unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ Circular connectors M12
  • エレメント Cable connector
  • 仕様
    Straight
    Overmoulded
バージョン
  • 結線方式 Crimp termination
  • ジェンダー Female
  • シールド Unshielded
  • コンタクト数 3
  • コーディング A-coding
  • ロックタイプ Screw locking
技術的特性
  • 導体断面積 0.25 ... 0.75 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 24 ... AWG 19
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -30 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67 mated condition
材質
  • 材質 (インサート) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Au over Ni
  • 材質 (フード/ハウジング) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 材質 (オーバーモールド) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 色 (オーバーモールド) Black
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • GTIN 5713140813151
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar