Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 86P1 2
M12 A12 angled male unshld
M12 A12 angled male unshld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 12
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.14 mm²
Corriente nominal: ‌1.5 A
Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 86P1 2
M12 A12 angled male unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe Circular connectors M12
  • Komponente Cable connector
  • Beschreibung
    Angled
    Overmoulded
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 12
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.14 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 1.5 A
  • Bemessungsspannung 30 V
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌0.6 Nm
  • Grenztemperatur -30 ... +80 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 mated condition
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Au over Ni
  • Werkstoff Gehäuse Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Werkstoff Umspritzung Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Farbe Umspritzung Black
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140813113
  • eCl@ss 27440115 Rundsteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar