Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 87P1 2
M12 A12 angled female unshld
M12 A12 angled female unshld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 12
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.14 mm²
Corriente nominal: ‌1.5 A
Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 87P1 2
M12 A12 angled female unshld
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
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification
    Angled
    Overmoulded
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 12
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 mm²
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni
  • Material (hood/housing) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colour (overmoulding) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140813090
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar