Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
2
N.º de referencia: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
2
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604