Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 750 0474 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 10m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 750 0474 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 10m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ Conectores circulares M12
  • エレメント Conjuntos de cable
  • 仕様 Premontado en un lado
  • コネクタ 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
Versión
  • ケーブル長さ 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • シールド apantallado
  • コーディング Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 República Checa
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140238930
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604