Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1059
M12 A-cod 8p an/- m/- OM 0° mating
M12 A-cod 8p an/- m/- OM 0° mating

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1059
M12 A-cod 8p an/- m/- OM 0° mating
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Category 連接器
  • Series 圓形連接器 M12
  • Element 電纜連接器
  • Specification
    彎式
    一體成型
Version
  • Termination method 壓接針
  • Gender 公頭
  • Number of contacts 8
  • Coding A編碼
  • Locking type 螺釘鎖扣
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 mm²
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 插配狀態
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 鎳表面鍍金
  • Material (hood/housing)
    聚酰胺 (PA)
    壓鑄鋅
  • Material (overmoulding) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • Colour (overmoulding) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 12 g
  • Country of origin 羅馬尼亞
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar