Productos combinables
Productos combinables NUEVO
系统电缆
1
N.º de referencia: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    암형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x 0.25 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 30 V
  • 제한 온도
    -10 ... +80 °C 이동됨
    -25 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 6.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (윈도우 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 12
  • 총 중량 270 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855