Productos combinables
Productos combinables NUEVO
系統電纜
1
N.º de referencia: 97 00 000 1951
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 5.0m
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1951
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    母頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 8x 0.25 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 8
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電壓 30 V
  • 極限溫度
    -10 ... +80 °C 已移動
    -25 ... +80 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 6.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 12
  • 淨重 272 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855