Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 7,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x 0,25 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Limitação de temperatura
    -10 ... +80 °C movido
    -25 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 6,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 355 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00