Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
1
N.º de referencia: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Системные кабели
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 8x 0,25 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění No blindado
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Codificación A
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Mezní teplota
    -10 ... +80 °C movido
    -25 ... +80 °C no desplazado
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Průměr kabelu 6,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (poliuretano)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Plomo
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 155 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00