Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 200 0882 050
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
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
    Type de c�ble
    コネクタ 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x 0.25 mm²
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전압
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • 제한 온도
    -50 ... +80 °C 이동됨
    -30 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 5.3 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 254 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140488854
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604