Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
7
N.º de referencia: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 8.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
7
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 8.5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444991
  • GTIN 5713140815452
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604