Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 3500
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
M12 A-cod 5P Male Angled 0°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3500
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable connector
  • Teknik özellikler
    Angled
    Overmoulded
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 5
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,34 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 22
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Sıkma torku ‌0.6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polyamide (PA)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Zinc die-cast
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Polyamide (PA)
  • Renk (çoklu kalıplama) Black
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • GTIN 5713140821156
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413