Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 21 03 819 4506
M12 A-cod 5P Female Angled 270°
M12 A-cod 5P Female Angled 270°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 4506
M12 A-cod 5P Female Angled 270°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specifikation
    Angled
    Overmoulded
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,34 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 22
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Tilspændingsmoment ‌0.6 Nm
  • Begrænsende temperatur -20 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Materiale (stikhus/hus) Zinc die-cast
  • Materiale (overstøbning) Polyamide (PA)
  • Farve (overstøbning) Black
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • GTIN 5713140820852
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413