Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0552 075
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0552 075
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 7.5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • シールド ケーブルタイ付き
  • コンタクト数 5
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 使用温度範囲
    -50 ... +80 °C 変動
    -30 ... +80 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4.7 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 98 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140342019
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604