Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
N.º de referencia: 21 35 010 2517 005
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 0.5m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2517 005
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    M12 A-coding
    Male Straight
  • 2. csatlakozó
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Yellow
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,045 kg
  • Származási ország Mexikó
  • GTIN 5713140811522
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar