Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 787 5568 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.25 mm²
  • Shielding Shielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 159 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140815407
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604