Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0556
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0556
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
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
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 両端組立て済み
  • Connector 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
    Inner PushPull
  • Connector 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
    Outer PushPull
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method クリンプ端子
  • Shielding シールドなし
  • Number of contacts 5
  • Coding Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 5.3 mm
  • Minimum bending radius
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7040(ウインドウグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604