Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 200 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 200 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Grenztemperatur
    -50 ... +80 °C bewegt
    -30 ... +80 °C unbewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 225 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140491601
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • UNSPSC 24.0 26121604