Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
2
N.º de referencia: 21 36 750 0568 050
M12 A-cod 5-pol st/- f/ shld. PUR 5m
M12 A-cod 5-pol st/- f/ shld. PUR 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0568 050
M12 A-cod 5-pol st/- f/ shld. PUR 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
2
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604