Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
2
N.º de referencia: 21 36 750 0568 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 750 0568 030
M12 A-cod 5-pol st/- f/- shld. PUR 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Femelle Droit
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0.34 mm²
  • Blindage Shielded
  • Codage A-coding
Données techniques
  • Limite de température -25 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Black
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604