Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 4564 040
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 4.0m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 4564 040
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 4.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner Farvekodning: blå/hvid (AWG 24) og sort/rød (AWG 22)
Version
  • Kabellængde 4 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber DeviceNet
  • Kabeldiameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedans ‌120 Ω
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Afskærmning
Materialeegenskaber
  • Materiale (afskærmning) Aluminium
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 260 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • GTIN 5713140265196
  • eCl@ss 27.060.311,00