Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 4564 017
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.7m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 4564 017
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Características Codificação de cor: azul/branco (AWG 24) e preto/vermelho (AWG 22)
Versão
  • Comprimento do cabo 1,7 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Características de transmissão DeviceNet
  • Diâmetro do cabo 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedância ‌120 Ω
  • Resistência do condutor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindagem
Propriedades do material
  • Material (blindagem) Alumínio
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 110 g
  • País de origem México
  • GTIN 5713140265165
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar