Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 34 75D 2568 065
M12 A cod 5-pol st/an f/m PUR 6,5m
M12 A cod 5-pol st/an f/m PUR 6,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 75D 2568 065
M12 A cod 5-pol st/an f/m PUR 6,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
7
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Vinklad
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 6,5 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0,34 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning A-kodning
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • GTIN 5713140815469