Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 515 2564 017
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.7m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 515 2564 017
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Connector 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Features Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Version
  • Cable length 1.7 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
  • Material (shielding) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number non EU product
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 110 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140264786
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar