Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
2
N.º de referencia: 21 35 040 0507 050
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PUR 5m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PUR 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 040 0507 050
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PUR 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0,34 mm²
  • Codifica Codifica A
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 160,25 g
  • Paese di origine Messico
  • GTIN 5713140564978
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604