Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0606
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0606
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
    Outer PushPull
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diâmetro do cabo 5,3 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia No incluido
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604