Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 4564 030
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 3.0m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 4564 030
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 특징 컬러 코딩: 파란색/흰색 (AWG 24) 및 검정색/빨간색 (AWG 22)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 DeviceNet
  • 케이블 직경 6.9 mm ± 0.3 mm
  • 임피던스 ‌120 Ω
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 )
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km 차폐형
자재 특성
  • 재료 (차폐기능) 알루미늄
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 non EU product
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 190 g
  • 원산지 멕시코
  • GTIN 5713140265790
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604